我买了个EVAL-ADXRS 649模块,将Eval-ADXRS 649模块的第8、12脚(Agnd、PGND)连接到电源地,将第1、7、13(AVcc、V比值、VDD)连接到+5V电源,(5V线性电源为:LP 2985噪声30 uV),使用示波器读取第2脚(RATEOUT)上电压数据。(测试温度在常温25度附近)
问题:示波器读取的电压数据峰峰值为60 mv,远远超过数据手册上噪声性能中速率噪声密度0.25°/秒/√Hz,请问下是什么原因?有什么解决办法吗?
我买了个EVAL-ADXRS 649模块,将Eval-ADXRS 649模块的第8、12脚(Agnd、PGND)连接到电源地,将第1、7、13(AVcc、V比值、VDD)连接到+5V电源,(5V线性电源为:LP 2985噪声30 uV),使用示波器读取第2脚(RATEOUT)上电压数据。(测试温度在常温25度附近)
问题:示波器读取的电压数据峰峰值为60 mv,远远超过数据手册上噪声性能中速率噪声密度0.25°/秒/√Hz,请问下是什么原因?有什么解决办法吗?
0.25deg/s是1Hz上的能量。ADXRS649 3dB带宽为2000Hz, 我们可以根据这两个参数来计算出RMS 噪声和Peak to Peak 噪声。
RMS Noise = 0.25deg/s*sqrt(2000)*0.1mV/deg/s=1.118mV
Peak to Peak Noise = 6.6*1.118=7.34mV