關於ADXL354的0g offset問題

大家好,我目前正使用ADXL354设计倾斜计,对于0g offset有些疑问想请教大家。假设在温度25℃将IC水平放置,V1p8ana=1.8V,Sensivity=400mV/g,此时X轴的0g offset=10mg,请问以下两种情况那个才是正确的?
(1)当水平放置时,X Ooutput电压=0.9V+10mg*400mV/g=0.904V。当IC的X方向倾斜10°时,X轴 g值=sin(10°)*g+10mg=173.648mg+10mg=183.648mg,此时X Ooutput电压=0.9V+183.648mg*400mV/g=0.9734592V
(2)当IC水平放置时,内部X轴并非水平,所以它感测到10mg,因此此时X轴实际角度为arcsin(10mg/g)=0.573°。当IC倾斜10°时,此时X轴实际上倾斜10°+0.573°=10.573°,所以X轴g值=sin(10.573°)*g=183.5mg,此时X Ooutput电压=0.9V+183.5mg*400mV/g=0.9734V
还请各位先进帮忙,谢谢!!