ADIS16470冲击响应

 ADI 专家好,我这边在调试ADIS16470时遇到一个问题,ADIS16470 设为200Hz 输出,采样输
出为传感器的原始数据,在桌面上进行人工手动冲击,z 轴陀螺出现
冲击结束后,角速度依然有几百度每秒,且恢复不了,重新上电启动
可恢复,此现象目前只发现在朝z 轴方向冲击时有,对另外两轴没有
发现;能帮忙分析吗

  • 您的问题能复现吗?我们在ADIS16470的评估板上没看到过你说的现象。而且ADIS16470内部所用陀螺仪都是采用了差分结构的设计,对外部的振动信号会进行有效的抑制。请留意下电源的稳定性和一些接插件是否在振动的情况下有松动。