盘点那些采用ADI芯片的可穿戴产品

最近小米发布的健康监测手环产品受到业界的广泛观众,小米公司公开采用了ADI传感器,实现了卓越的低功耗性能。小编稍微整理了下,分享目前公开的那些“ADI-based”业界知名企业的可穿戴产品。

 

可穿戴智能产品话题很热,欢迎大家参与相关讨论。

 

小米手环

采用了咱家最低功耗的加速度传感器,在同等的使用环境下,比同类芯片省电5倍以上

WITHINGS脉搏活动跟踪器

利用ADXL362实现的7*24小时全天候运动和健康监测

卡西欧G-Shock腕表

集成了ADXL362的G-Shock手表,它可以在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户,而后用户可通过双击表面的方法确认提醒,振动则自动停止。

Simbex Corporation头部冲击遥测系统

采用ADXL193 MEMS传感器运用于冲击分析系统

Tunstall跌倒监测产品

利用ADXL362实现的跌倒监测产品,可持续工作1年以上

ZOD IndyCar系列赛车驾驶员碰撞安全系统耳机

ZOD IndyCar系列赛车驾驶员碰撞安全系统在所有驾驶员耳机中均配备了ADXL377 MEMS加速度计,可以实时捕获驾驶员碰撞数据。这些数据用在台车试验中,以重复碰撞、提高安全等级。

Parents Reply Children
No Data