Post Go back to editing

加速度传感器ADXL345典型应用,你都知道哪些?

iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS 加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS 加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g 到几十g 不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。

本参考设计基于ADI的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。

本参考设计采用统一的硬件平台,针对不同应用通过软件算法来分别实现。本文档将对硬件设计和软件设计做简要介绍。点击链接可下载完整文档及资料:http://h.analog.com/CN-REF-ADXL345?ADICID=1601_CN_CN_HCITG_CONS_MULT_MCO_DT_ADXL345_EMAL_EEF_NONE_AL_MQL


完整资料包含以下内容:

1.  用户手册:加速度传感器ADXL345典型应用
2.  演示软件安装文件
3.  MCU固件文件
4.  硬件原理图及PCB layout
5.  其他相关工具:ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器

ADXL345 是一颗三轴数字输出iMEMS 加速度传感器产品。该产品的主要特性如下:

  • ±2,±4,±8,±16g 可变的测量范围
  • 最高13bit 分辨率,固定的4mg/LSB 灵敏度
  • 3mm*5mm*1mm 超小封装
  • 23 至140uA 超低工作功耗,休眠状态功耗低至0.1uA
  • 标准的I2C 或SPI 数字接口
  • 32 级FIFO 存储
  • 内置多种运动状态检测功能和灵活的中断方式

本参考设计使用ADXL345 作为传感器,但是所有应用都可以很容易的移植到ADI 公司其他的加速度传感器产品,如需了解更多关于ADI 公司加速度传感器方面的信息,请联系ADI亚洲技术支持中心。

本参考设计的硬件设计系统框图如图1 所示。设计中使用ADXL345 作为传感器,使用ADuC7026 作为MCU,电路板使用PC 的USB 端口进行供电,电路板与PC 之间通过UART接口进行通信。电路板实物图如图2 所示。

图 1 系统框图

图 2 电路板实物图

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.