在工业制造运营中,被动的设备维修是造成生产能力丧失的一个主要因素。在最不利的情况下,未检测到的故障可能在系统中引起连锁反应,导致大面积损坏,触发生产停运,造成惨痛损失。在这种情况下你还有什么理由不使用振动传感器来替代常规工业检测呢?
ADI提供的一系列宽带宽MEMS传感器,它们具有22 kHz谐振带宽和高采样速率,是机器健康检测应用的理想选择。利用这些传感器,系统操作员可以及早发现要失效的设备,避免遭受重大损失。
论坛福利时间到~此处专门为各位大侠盘(an)点(li)当下热门振动传感器,只为预防你的系统免于振动的损害。
一、振动检测系统:ADIS16227
ADIS16227 iSensor 是一款完整的振动检测系统,集宽带宽、三轴加速度检测与先进的时域和频域信号处理于一体。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括针对各轴的512点实值FFT和FFT求均值功能,后一功能可减少噪底变化,从而提高分辨率。通过可存储16条记录的FFT存储系统,用户可以追踪长时间变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。
22 kHz传感器谐振和100.2 kSPS采样速率提供频率响应,适合机器健康状况检测应用。铝芯可实现与MEMS加速度传感器的出色机械耦合。在所有操作中,均由内部时钟驱动数据采样和信号处理系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。
主要应用于振动分析、状态监控、机械健康状态、仪器仪表诊断、安全关断监测。
附产品链接一枚~http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers-special-purpose/adis16227.html#product-overview 点击获取有关ADIS16227更多设计资源!
二、三轴、数字振动传感器系统:ADIS16223
ADIS16223 iSensor 集业界领先的iMEMS
检测技术与信号处理、数据捕获、便捷的SPI(串行外设接口)端口于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问宽带宽传感器数据。22 kHz传感器谐振和72.9 kSPS采样速率提供频率响应,适合大多数机器健康状况检测应用。可编程数字滤波器则提供低通和带通配置选项。
在数据捕获捕获事件中,内部时钟驱动数据采样系统,无需外部时钟源。数据捕获捕获功能具有四种不同的模式,提供许多用户可配置的触发选项。手动模式允许用户通过软件和硬件输入触发数据采集。自动模式提供可编程的周期时间以捕获数据。事件捕获模式对数据进行连续采样,检查是否出现可编程的触发条件,一旦出现就会捕获数据。在扩展模式下,单轴的数据捕获量是普通模式的三倍。
ADIS16223还提供数字温度传感器、数字电源测量和峰值输出捕获功能。
主要应用于 振动分析、冲击监测和事件捕获、状态监控、机械健康状态、仪器仪表诊断、安全关断监测、安保监测、防窃电监测。
附产品链接一枚~http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers-special-purpose/adis16223.html#product-overview 点击获取有关ADIS16223更多设计资源!
三、数字振动传感器:ADIS16220
ADIS16220 iSensor 集业界领先的 iMEMS
测技术与信号处理、数据捕捉、便捷的SPI(串行外设接口)端口于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问宽带宽传感器数据。22kHz传感器谐振带宽和100.2 kSPS采样速率可针对大多数机器健康状况检测应用提供充分的响应,均值/抽取滤波器则可优化低带宽应用控制。
内部时钟可驱动数据采样系统,后者填充缓冲存储器供用户访问。数据捕捉功能提供三种不同的触发模式。第一种是自动数据采集模式,它根据可编程的占空比定期唤醒并捕捉数据。第二种是手动数据捕捉模式,它允许用户启动数据捕捉,从而实现功耗和读取速率优化。第三种是事件捕捉模式,它会连续更新缓冲器,监控预设的触发条件是否出现。这种模式捕捉事前数据和事后数据,并产生报警指示以激活一个中断。
ADIS16220还提供数字温度传感器、数字电源测量和峰值输出捕捉功能。
主要应用于振动分析、冲击监测和事件捕获、状态监控、机械健康状态、仪器仪表诊断、安全关断监测、安保监测、盗窃检测。
附上产品链接一枚~http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adis16220.html#product-overview 点击获取有关ADIS16220更多设计资源!
四、完整的线振动检测节点:ADIS16229
ADIS16229 iSensor结合了双轴加速度检测和高级时域与频域信号处理。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括512点、实数值快速傅里叶变换(FFT)、FFT幅度平均和可编程频段报警。通过FFT记录存储系统,用户可以追踪随时间发生的变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。
ADIS16229的动态范围、带宽、采样速率和噪声性能非常适合各种机械健康状况和生产设备监控系统。该器件还提供多种无线配置参数,可以灵活地在电池寿命和通信频率之间达成平衡。
ADIS16000串行外设接口(SPI)能连接大部分嵌入式处理器平台,SMA连接器接口使器件可以使用各种不同的天线。该模块采用专利的无线协议,一次可支持最多6个ADIS16229器件。
ADIS16000模块采用37.8 mm × 22.8 mm × 8.8 mm多芯片芯片模块层压(MCML)结构,而ADIS16229采用37.8 mm × 22.8 mm × 13.5 mm MCML结构。两款器件都具有SMA连接器,可轻松连接天线,并有两个安装孔,可在−40°C至+85°C温度范围内方便地进行安装并运行。ADIS16000还内置一个标准1 mm、14引脚连接器,可连接嵌入式处理器系统。ADIS16229提供导联结构,可轻松连接电池导联。
主要应用于 振动分析、状态监控、机械健康状态、仪器仪表和诊断、安全关断监测。
附上产品链接一枚~http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers-special-purpose/adis16229.html#product-overview 点击获取有关ADIS16229更多设计资源!
五、加速度计:ADXL001
与前几代加速计相比,ADXL001 iMEMS加速计在性能与带宽上显著提高。ADXL001 iMEMS
加速计非常适合需要宽带宽、小尺寸、低功耗以及鲁棒的振动与冲击测量性能的机械安全与工业自动化应用。
利用ADXL001,系统工程师可以在3个动态范围(±70g/ADXL001-70,±250g/ADXL001-250, ±500g/ADXL001-500)之间进行选择,谐振频率均为22kHz。加速计的输出通道经过一个100kHz的双极点贝塞尔滤波器,能够完全发挥传感器的机械性能。这款器件采用3.3 V或5 V电源供电,无需外部电荷泵电路。
ADXL001还拥有独特的自诊断模式,在应用中可以检验设备是否正常工作。
主要应用于制造机械监控、冲击检测、振动检测。
附上产品链接一枚~http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl001.html#product-overview 点击获取有关ADXL001更多设计资源!
利用传感器系统改造现有设备对工业制造进行预防,相信这一波功能强大的传感器也是造福了一代工业检测设备呢!