大ADI又出新作啦~~一枚搭载“即时开启”功能的超低功耗、低g MEMS加速度计ADXL372。届时MEMS加速度计行列更加壮大(手动鼓掌)!
借此机会版主为大家盘点一波ADI MEMS明星加速度计!看看那些年&这些年,我们一起追过的MEMS加速度计!(版主表示,不能怪大家爱得深沉,只能怪咱们的产品强大有实力!)
【新作先露脸】ADXL372
不同于其它同类传感器,ADXL372超低功耗MEMS传感器搭载“即时开启”功能,可即刻唤醒以获取完整波形,从而大大减少待机功耗。等待碰撞时只需要不到2微安的低电流,因此运动激活系统中采用此传感器,只需要一小块电池即可运行多年。将ADXL372 MEMS加速度计集成于物联网应用中远程节点设备,可以通过事先准备好的本地处理器来捕捉瞬态事件,并进行分类,经由无线链接发送至云端或其他数据中心。将分析保存在本地,可节约功耗、时间,防止不必要地传输实际上并不重要的事件数据。
更多ADXL372详情:http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl372.html?ADICID=PRLS_CN_P1484#product-samplebuy
评估板EVAL-ADXL372Z详情:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADXL372Z.html#eb-overview
【霸屏小王子】ADXL362
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
更多ADXL362详情:http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl362.html#product-evaluationkit
评估板EVAL-ADXL362-ARDZ详情:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADXL362-ARDZ.html
ADXL362参考电路:http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0274.html
作为智能可穿戴的功臣,ADXL362应用一览:可穿戴设备背后的明星产品ADXL362都用在了哪些设备上?
【视频】业界最低功耗加速度计ADXL362:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/2938270573001.html
【小身材大智慧】ADXL345
ADXL345是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的32级先进先出(FIFO)缓冲器可用于存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。
更多ADXL345详情:http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl345.html#product-overview
评估板EVAL-ADXL345Z详情:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADXL345Z.html
应用笔记:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1077_cn.pdf
【视频】ADXL345开发板:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/1281523356001.html