我们的数字输出器件(DO)在PP模式下开关频率最高,可以支持到200kHz, 此时输出需要通过并口控制。使用SPI接口无法支持高达200kHz的开关频率。
另外,推挽输出常常用于驱动容性负载,此时,最高开关频率不仅取决于MAX14912的驱动电路,还取决负载电容的大小。按照MAX14912数据手册,驱动100pF容性负载时,下降和上升时间分别为0.3us,考虑到波形的稳定性, 可以计算出MAX14912开光频率可以达到1MHz。但受负载电容的影响,过大的功率(C x VDD2 x fSW)会导致发热问题,触发IC的热保护。