文档 对于MAX3250,是否有一个C1和C2电容值既适用于3V又适用于5V?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • AD7903的例子代码
  • ADG801_多开关并联以降低Ron
  • ADG904_多芯片并联以实现更大的多路复用器
  • ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计
  • ADP-I2C-USB _USB转I2C接口连接器
  • ADuM1411 SPI问题
  • ADuM3470_热减额
  • ADuM4160_即使D+和D-连接错误,有时也能工作
  • ADuM4160应用电路分享
  • +DS2413P+: FAQ
  • +DS8500-JND+: FAQ
  • I2S接口配置
  • +MAX13089EASD+: FAQ
  • MAX13171E: FAQ
  • +MAX13171EETU+: FAQ
  • +MAX13236EETE+T: FAQ
  • +MAX13430E: FAQ
  • +MAX13485EESA+: FAQ
  • +MAX13487EESA+: FAQ
  • +MAX13488EASA+: FAQ
  • +MAX14575AL: FAQ
  • +MAX14630EZK+: FAQ
  • +MAX14746AEWA+: FAQ
  • +MAX14746BEWA+: FAQ
  • +MAX14748AEWW+T: FAQ
  • +MAX14781E: FAQ
  • +MAX14783E: FAQ
  • +MAX14815ETK+T: FAQ
  • +MAX14819: FAQ
  • MAX14827A: FAQ
  • +MAX14827AATG+: FAQ
  • +MAX14830: FAQ
  • +MAX14841E: FAQ
  • +MAX14857: FAQ
  • MAX14866: FAQ
  • MAX14866UTM+: FAQ
  • +MAX14866UTM+T: FAQ
  • +MAX14870ETC+: FAQ
  • +MAX14879AWE+T: FAQ
  • MAX1487: FAQ
  • +MAX14880EVKIT#: FAQ
  • MAX14912: FAQ
  • +MAX14912AAKN+: FAQ
  • +MAX14913AKN+: FAQ
  • +MAX14914AATE+: FAQ
  • +MAX14915AFM+: FAQ
  • +MAX14917AFM+: FAQ
  • +MAX14919AAUP+T: FAQ
  • +MAX14930AASE+: FAQ
  • +MAX14930FASE+: FAQ
  • +MAX14931BAWE+: FAQ
  • +MAX14933ASE+: FAQ
  • +MAX14934FAWE+T: FAQ
  • +MAX14938: FAQ
  • MAX14946: FAQ
  • +MAX14946EWE+T: FAQ
  • +MAX15588GTL+T: FAQ
  • +MAX16933: FAQ
  • +MAX20020ATBA/V+T: FAQ
  • +MAX20025: FAQ
  • +MAX20037ATIA/V+T: FAQ
  • +MAX20084ATEA/V+T: FAQ
  • +MAX20086ATPA/VY+T: FAQ
  • +MAX2014: FAQ
  • +MAX2016: FAQ
  • +MAX2021ETX+: FAQ
  • +MAX20313: FAQ
  • +MAX20330ADEMBD#: FAQ
  • +MAX203CPP+G36: FAQ
  • +MAX20733: FAQ
  • +MAX20751EKX+: FAQ
  • MAX2112: FAQ
  • +MAX2112CTI+: FAQ
  • +MAX22025AWA+: FAQ
  • +MAX22190ATJ+T: FAQ
  • +MAX22192ARC+: FAQ
  • +MAX221CUE+: FAQ
  • +MAX22501E: FAQ
  • +MAX232ACPE+: FAQ
  • +MAX232AMLP/HR: FAQ
  • +MAX251: FAQ
  • +MAX2981: FAQ
  • MAX3051: FAQ
  • +MAX3051EKA+: FAQ
  • MAX3078EESA+: FAQ
  • +MAX3078EESA+T: FAQ
  • +MAX3082: FAQ
  • +MAX3085CPA+: FAQ
  • +MAX3098E: FAQ
  • +MAX3100CEE+: FAQ
  • +MAX3107: FAQ
  • +MAX3107EAG+: FAQ
  • +MAX3108: FAQ
  • +MAX3160CAP+: FAQ
  • MAX3160EAP+: FAQ
  • +MAX3160EAP+T: FAQ
  • +MAX3160ECAP+T: FAQ
  • +MAX3162CAI+: FAQ
  • +MAX31725MTA+: FAQ
  • MAX31740: FAQ
  • +MAX31740ATA+: FAQ
  • MAX31855: FAQ
  • +MAX31855EASA+: FAQ
  • +MAX31855KASA+: FAQ
  • +MAX31855NASA+: FAQ
  • +MAX31856: FAQ
  • +MAX31856MUD+: FAQ
  • +MAX31865AAP+: FAQ
  • +MAX31865ATP+: FAQ
  • +MAX31865EVKIT#: FAQ
  • +MAX31913AUI+: FAQ
  • +MAX3221EEAE: FAQ
  • +MAX3222EEUP+_T1: FAQ
  • +MAX3223EEUP+T: FAQ
  • +MAX3232CAE_T1: FAQ
  • MAX3232E: FAQ
  • +MAX3232ESE+T: FAQ
  • MAX3232ESE: FAQ
  • +MAX3243CAI+T: FAQ
  • +MAX3243E: FAQ
  • -MAX3250CAI+: FAQ
    • MAX3250的ISOVCC引脚可以为其它器件供电吗?
    • 从MAX3250数据资料的第3版开始,为什么将C6值从1uF改为2.2uF?
    • 对于MAX3250,是否有一个C1和C2电容值既适用于3V又适用于5V?
  • +MAX3280E: FAQ
  • +MAX3284E: FAQ
  • +MAX3362EKA+: FAQ
  • MAX3387ECUG+: FAQ
  • +MAX3387ECUG+T: FAQ
  • +MAX3420EECJ+: FAQ
  • +MAX3421EEHJ+: FAQ
  • +MAX3444EASA+: FAQ
  • +MAX3471: FAQ
  • +MAX3483AE: FAQ
  • +MAX3485: FAQ
  • +MAX3490CSA: FAQ
  • +MAX3815ACCM+: FAQ
  • +MAX4852ETE+: FAQ
  • +MAX485CPA+: FAQ
  • +MAX487: FAQ
  • MAX4888: FAQ
  • +MAX4888AETI+: FAQ
  • +MAX489CSD+: FAQ
  • +MAX491: FAQ
  • MAX4950A: FAQ
  • +MAX4950ACTX+: FAQ
  • +MAX5621UCB+: FAQ
  • +MAX7360ETL+: FAQ
  • +MAX77301: FAQ
  • MAX77860EWG+: FAQ
  • +MAX77860EWG+T: FAQ
  • +MAX79356CAEVK1#: FAQ
  • +MAX79356ECM+: FAQ
  • +MAXM22510GLH+: FAQ
  • RS232、RS485、CAN总线隔离方案
  • SPI总线在隔离系统中的处理方法
  • [ADI微博问答精选]ADuM524x和ADuM12xx系列的区别
  • 优化隔离传感器接口的功率转换
  • 关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用
  • 在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
  • 工程师百问百答——数据与电源隔离
  • 常见问题解答—经过认证的8 mm爬电距离封装
  • 建立隔离式电源将产生很多挑战
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 最低功耗数字隔离器ADuM144x
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
  • 技术文章分享:数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计难题
  • 数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版)
  • 数字隔离器协助分担变压器负荷
  • 横跨隔离栅传输数据!现在,如何获得功率使其运行?
  • 正在构建固态继电器? 解决方案采用光耦合器还是数字隔离器?
  • 浅谈数字隔离器件的选型与应用
  • 级联隔离栅以满足高爬电距离要求
  • 裸露焊盘连接
  • 视频分享:icoupler 数字隔离器——ADUM347x
  • 视频分享:信号与电源 /隔离RS-485收发器——ADM2582E
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 请问ADUM5401中的high common-mode transient immunity是什么含义?
  • 隔离、iCoupler   技术和 iCoupler 产品常见问题解答
  • 高速ADC,SPI口的使用
  • 高速数字电路中电子隔离应用技巧
  • :ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验

对于MAX3250,是否有一个C1和C2电容值既适用于3V又适用于5V?

为了减小内部电荷泵的输出噪声,并确保电荷泵可靠工作,最好分别针对3V或5V电源选择不同的C1和C2电容值。

Tags: MAX3250CAI+ 000102011
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
©2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved
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
©2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved