寄存器定义存在三个变化:
1) 重新定义寄存器08h——“ADC_Config_TA”,增加了用于温度转换的PGA增益(PGAT[4:0]=ADC_Config_TA[15:11])。其他位保持不变。
2) 寄存器31h——“上电控制”,不再需要PWRWFL位(第12位);在MAX1464中,该位变为“don't-care”。
3) 寄存器33h——“电流源控制”,被取消。
寄存器定义存在三个变化:
1) 重新定义寄存器08h——“ADC_Config_TA”,增加了用于温度转换的PGA增益(PGAT[4:0]=ADC_Config_TA[15:11])。其他位保持不变。
2) 寄存器31h——“上电控制”,不再需要PWRWFL位(第12位);在MAX1464中,该位变为“don't-care”。
3) 寄存器33h——“电流源控制”,被取消。