ADG5413BRUZ在单电源24V供电时,控制引脚 INx 用 5V 的 I/O 控制,IN1与IN2短接,用一个I/O控制,在高电平时S1通道导通,S2通道处于半导通状态,即导通电阻15K左右,在低电平时S2完全导通,S1也完全导通,是什么原因导致的呢?求解答!
ADG5413BRUZ在单电源24V供电时,控制引脚 INx 用 5V 的 I/O 控制,IN1与IN2短接,用一个I/O控制,在高电平时S1通道导通,S2通道处于半导通状态,即导通电阻15K左右,在低电平时S2完全导通,S1也完全导通,是什么原因导致的呢?求解答!
您好,该产品的使用问题请在咱们英文版块发帖 ez.analog.com/.../
ps.账号通用,可直接发帖哦