ADI专家,您好
基本电源为3.3V。对于隔离的测量系统,逻辑器件需要5V电压,电源需要7V电压。ADuM3472可以实现这一点吗?数据手册中指定了5V-5V、3.3V-3.3V、5V-3.3V和5V-15V模式 3.3V-5V模式在理论上可能吗?
如能回复,非常感谢。
谨上
Dani
ADI专家,您好
基本电源为3.3V。对于隔离的测量系统,逻辑器件需要5V电压,电源需要7V电压。ADuM3472可以实现这一点吗?数据手册中指定了5V-5V、3.3V-3.3V、5V-3.3V和5V-15V模式 3.3V-5V模式在理论上可能吗?
如能回复,非常感谢。
谨上
Dani
你好,Dani
ADuM3472可用于3.3V至5V范围,具有稳定的输出电压。如果选择正确的变压器和电路,它也可以提供7V输出。对于数据手册的单输出数据38,变压器匝数比= Ns/Np = (VISO + VD)/(VCC(min)*D*2) = 3.96,30%占空比,5%,3.3V电源。由于在参考设计变压器中没有Ns/Np = 4,您可能需要使用Ns/Np = 5的变压器。
或者,您可以使用倍压电路,Ns/Np = (VISO/2 + VD)/VCC(min)*D*2 = 2.1,5%,3.3V电源和30%占空比,因为我们在参考设计中使用Ns/Np = 2的变压器。如果使用倍压电路,则将需要双倍数量的肖特基二极管、电感和输出电容,另外7V输出上需具有负载,以保持5V VDD1,足以运行第2侧通道和DC/DC控制器。
此致,Brian