ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
这个是输出低电平和输出电流的关系曲线。如果输出电流达到23mA的话,输出低电平已经变成2.0V以上了,对于MCU来说,这已经不是一个低电平了。假设MCU可以认为的最大低电平值是0.5V的话,输出电流可以达到7.5mA。因此对于ADM3075E的话,输出电流是在几个mA的。
3.3V供电的时候,低电平最大为0.4V,为什么这条曲线上的低电平还超过了0.4V?(我理解了您的意思,但是不明白为什么输出低电平会比手册给出的最大低电平要大)
其实手册中的这张图只是用来表示当输入为低时,输出电压随负载电流变化的一个曲线。