我现在在用ADuM7440型隔离器,手册里面提到了CMTI指标,需要产生一个高压高摆率的信号源,请问什么设备可以实现该信号源?能否推荐一个型号?谢谢。
我现在在用ADuM7440型隔离器,手册里面提到了CMTI指标,需要产生一个高压高摆率的信号源,请问什么设备可以实现该信号源?能否推荐一个型号?谢谢。
用一个高压电源BHK2000-0.1mg和高压开关DEI HV-1000-P 来实现。
你好,我没有找到DEI HV-1000-P 的相关资料,能否提供相关生产厂家或链接网址?BHK2000-0.1mg的输出电流最大为100mA,测试时如何控制才能不对芯片造成损伤?另外,高压开关与高压电源如何组合,才能形成高摆率信号?
按照UL1577,隔离器的隔离电压指标在生产测试时为认证时电压的1.2倍,且在1秒内测量,请问这种生产测试是自动化测试么,如何实现?
谢谢!
大侠,您提供的网址好像也打不开啊?不知您手头是否有相关资料,能否通过私信给我?万分感谢!