这是电路原理图,但我只接入两个芯片左侧的5V VCC,其他信号和电源都未连接的情况下,两个芯片在两面针内就急剧发烫!!我查看了手册,并检测了电路,测量了电压,都未发现异常,请问是什么原因导致发生这样的问题?难道是芯片损坏了吗?
非常感谢您的建议。但我在同一个电源上还连接使用了ADUM1400和ADUM1402,这两个芯片工作正常,没有异常发烫现象,只有ADUM1301和ADUM5400这两个芯片发烫,工作时测量了工作电压也在许可范围内,所以百思不得其解。
电路连接没有发现明显异常。ADUM5400工作起来是有点发烫的,因为内部的隔离电源效率不是很高,会有热量消耗在内部,但是ADUM1301不应该有发烫的现象。
先看一下电路功能是否正常。