亲爱的团队:
想麻烦你们给推荐一款隔离4-20mA的方案。如能做到总线电源隔离,芯片能通过SPI设置参数。DA转换为16bit。经济性好点更佳。如能单芯片更好。
谢谢
亲爱的团队:
想麻烦你们给推荐一款隔离4-20mA的方案。如能做到总线电源隔离,芯片能通过SPI设置参数。DA转换为16bit。经济性好点更佳。如能单芯片更好。
谢谢
隔离单芯片没有发现,实现你的需求:
-- ADI 方案:隔离 -- ADuMxxxx SPI 接口隔离芯片。
速度很低时可以用廉价的光藕隔离--处理后不高于50KHz SPI,无处理 10KHz SPI
DAC -- ADI 有很多满足要求的,可以自行选择
4-20mA -- 推荐 ADI 的 AD5749,内部集成电流驱动高压MOS,环路电压可以高达 55V
有厂家的芯片内集成有DAC,但功率元件需要外接,也没有隔离
单通道还是4CH?同时还需要Vout?
可以参考下述两个CN
若只需要Iout,16bit,将AD5422换成AD5420即可