Post Go back to editing

PLC通信模块板插在火地设备上造成通信性能下降的解决方案咨询

Thread Summary

用户询问在PLC通信板的GND与电力线N线直接连接(称为火地环境)时,如何恢复通信性能。最终答案指出,不能将零线与次级地直接连接,因为零线有初级电流通过,这会导致AFE芯片噪声增加和CNR下降,从而降低通信性能。尝试在通信板GND和电力线N线之间增加电感或电阻未能改善性能。
AI Generated Content
Category: Hardware
Product Number: MAX2981

PLC通信板的GND和电力线的GND直接相连,客户把这种环境成为火地(下图1)。

PLC通信板在正常使用环境下,通信性能是没有问题的。但在如上环境下使用,其传输能力和抵衰减性能都大幅下降(预计是N线接GND引起的TRX信号的损失,另外就是N线和GND直接连接后给AFE芯片带来更大的噪声,导致CNR下降,进而造成通信性能降低),请问在这种环境下,可以有哪些解决方案可以恢复其PLC通信性能?

我们尝试在通信板GND和电力线N(零线)之间增加一个电感(1mH)或者一个电阻(1K欧姆),通信性能基本无改善。

       

Parents Reply Children
No Data