Category: Hardware
Product Number: MAX3485
您好,请教一个MAX3485的问题。
两个隔离电压系统之间,能否通过2个MAX3485进行通信?如附图所示。一个MAX3485芯片是电池电压派生出来的3V3电源供电及上拉A线,另一个MAX3485芯片是电池电压经过一个隔离DCDC然后派生出来的3V3_ISO电源供电及上拉A线。
目前实测电路是可以工作通信的。但我不太理解,这相当于A线同时上拉到了3V3和3V3_ISO这两路隔离
电源,是否会有问题?有什么优化建议吗?