我在项目中使用ADM2862作为422收发器,该项目是一个多路电机驱动器,电机功率母线电压270V,驱动电流大概10A。当电机驱动部分不工作时(逆变器不工作),ADM2682部分与其他设备通讯均正常。
当电机驱动部分工作时,ADM2682的接收端会出现误码,具体表现是:ADM2682会无法识别差分输入端(A/B引脚)之间的下降沿,导致无法检测到0bit,波形如下图中的两个红圈处
图中蓝线为ADM2682的A/B输入端差分信号,黄线为ADM2682输出的RXD信号,可以看到这两处中间的下降沿都没有被2682检测为0bit
请问这是什么原因?
下面是电路原理图