目前我们使用的ADI自收发485芯片:MAX13487EESA+T,实际测试输出A对B的差分高电平幅值(A-B:200mV)不在规格范围内,如下图波形(绿色:A,蓝色:B),但是通信又没问题,这个是否是正常的?为啥会有这种现象?还请帮忙解答一下,谢谢!
485电路设计如下(使用的是硬件自首发控制与规格书推荐的电路一致):



目前我们使用的ADI自收发485芯片:MAX13487EESA+T,实际测试输出A对B的差分高电平幅值(A-B:200mV)不在规格范围内,如下图波形(绿色:A,蓝色:B),但是通信又没问题,这个是否是正常的?为啥会有这种现象?还请帮忙解答一下,谢谢!
485电路设计如下(使用的是硬件自首发控制与规格书推荐的电路一致):



您是指第二个图吗?我猜测示波器用错了。
第二个图你用了 示波器一个通道, 探头接a、接地线接b?这样的话, 肯定是几乎为0 了。
你用第一个测量办法, a和b做减法看看。
谢谢
您好,我上传了新的图片,帮忙看看是什么问题,谢谢
最好在示波器上做一下减法. 比肉眼评估更加准确.
大哥,半个月过去了就回复了这个答案? 你看没看附件里的图片啊
单独测A/B 值和 直接示波器 做减法的值 都拍出来了, A高=2.52V, B低=2.38V, 示波器 直接测量A高-B低 =110mV,
大哥,半个月过去了就回复了这个答案? 你看没看附件里的图片啊
单独测A/B 值和 直接示波器 做减法的值 都拍出来了, A高=2.52V, B低=2.38V, 示波器 直接测量A高-B低 =110mV,
抱歉没留意, 我光看到第一个了.
我仔细看了一下, 您使用的状态为RE和SHDN(3pin你原理图的DE)都拉高. AB间200mv之间的话, RO输出为高阻态.
您RO有上拉, 所以这个时候即使电位不到200mV以上, RO也应该高.
所以通信没有任何问题. 接收也能接收到
结合总线上的节点数量, 通过修改AB线的上拉和下拉电阻, 来让总线空闲的时候大于200mV就可以了. 其他倒是没有什么问题.

以后您如果有着急的问题, 可以到官网技术支持提问.
会有专人为您解答. 谢谢