我在使用ADUM4121ARIZ输出15V电压驱动mos/IGBT时,经常出现10ohm电阻损坏的情况,ADUM4121ARIZ的5/6/7/8脚短路。其中10Ohm电阻的右端有一根1米的线缆连接测试板,mos/IGBT在测试板上,mos/IGBT通过电压520V。
请问:
1. Vout输出端与被驱动芯片之间的连接是否需要尽可能的短,用1米长的cable线连接是否会影响使用?
2. Vout输出端连接的电阻建议用的阻值和瓦数是多少?为何这个电阻经常损坏呢?
谢谢
我在使用ADUM4121ARIZ输出15V电压驱动mos/IGBT时,经常出现10ohm电阻损坏的情况,ADUM4121ARIZ的5/6/7/8脚短路。其中10Ohm电阻的右端有一根1米的线缆连接测试板,mos/IGBT在测试板上,mos/IGBT通过电压520V。
请问:
1. Vout输出端与被驱动芯片之间的连接是否需要尽可能的短,用1米长的cable线连接是否会影响使用?
2. Vout输出端连接的电阻建议用的阻值和瓦数是多少?为何这个电阻经常损坏呢?
谢谢
给igbt的充电电流高达2A , 请您检查电阻的功率是否足够. 一般要求线要短, 这样可以降低Ltrace, 您可以参考规格书P13 out load characterisitics章节有计算方式的介绍.