Category: Hardware
Product Number: ADUM4122
1.在ADUM4122中,VOUT可以通过IN来控制输出为HIGH或LOW,而VOUT_SRC可以通过IN和/SRC来输出HIGH,LOW或高阻态。而我的应用中,需要栅极驱动输出HIGH,LOW或者断开与栅极的连接来插入我的测试波形(此时可认为输出高阻态),则VOUT_SRC输出是符合我的要求的而VOUT不能满足的我的需求,因此我将VOUT_SRC连接到我的栅极,而VOUT的输出我不需要,我可以把VOUT悬空么?或者进行别的处理。
2.如果我要通过ADUM4122产生双极性输出,我能用齐纳二极管加电阻来产生偏置电压么,如下面这个网址:
https://www.analog.com/cn/resources/analog-dialogue/raqs/raq-issue-158.html
3.VDD2的UVLO会对我2中产生的双极性输出有影响么,比如说选择ADUM4122CRIZ-RL,输入VDD2为35V产生-10V/25V驱动电压,VDD2的UVLO会影响VOUT_SRC的输出么?
谢谢。