ADM2867在Vsel接GNDiso后,理论上VISOOUT应该输出3.3V电压,原理图也是按照手册推荐电路进行绘制的,但是测试时发现3.3V输出电压为锯齿状,根本不能工作,将Vsel设置成高电平即VISOU输出5V时就没有问题,芯片手册上说VISOUT和VISOIN间需要加BLM15HD182SN1 磁珠,必须这个型号吗?,我用的磁珠是BLM21BD182SN1D,参数基本上一样的,卸掉这个磁珠3.3V就会正常,为什么啊。
原理图截图:
测试VISOOUT的输出:
ADM2867在Vsel接GNDiso后,理论上VISOOUT应该输出3.3V电压,原理图也是按照手册推荐电路进行绘制的,但是测试时发现3.3V输出电压为锯齿状,根本不能工作,将Vsel设置成高电平即VISOU输出5V时就没有问题,芯片手册上说VISOUT和VISOIN间需要加BLM15HD182SN1 磁珠,必须这个型号吗?,我用的磁珠是BLM21BD182SN1D,参数基本上一样的,卸掉这个磁珠3.3V就会正常,为什么啊。
原理图截图:
测试VISOOUT的输出:
请附上你的PCB(能看清各层)以及原理图截图,谢谢
有没有人给回复,纠正下用的是ADM2567
有没有人给回复,纠正下用的是ADM2567
请注意芯片手册24页:

推荐的磁珠的频率-阻抗图:

您选用的磁珠:

所以会对电源输出的纹波产生影响。如果您的设计不用考虑EMI测试,可以不使用这个磁珠