我需要从+IN输出0-5V,使用ADuM4190作为电压跟随器,是的EAOUT获得相同的输出,但是经过实际电路焊接测量,始终得不到作为电压跟随器的输出,因此想请教我的问题出在了那里? 我该怎么做才能实现这样的电压跟随器的输出呢? 谢谢,期待回复
我需要从+IN输出0-5V,使用ADuM4190作为电压跟随器,是的EAOUT获得相同的输出,但是经过实际电路焊接测量,始终得不到作为电压跟随器的输出,因此想请教我的问题出在了那里? 我该怎么做才能实现这样的电压跟随器的输出呢? 谢谢,期待回复
抱歉,第一次用这个网站,不太熟悉。这是我的原理图,请您指教,谢谢
您好,请问您原理图上的R279与R280有焊接么?根据手册图29的参数进行仿真,Eaout引脚可以实现跟随,Eaout2是其电压值的2.6倍。
1.请尝试一下移除R279、R280引脚,将Refout引脚接到+IN处,测试Eaout脚电压值是不是1.225附近。
2.如果以上尝试仍有问题,请上传您的PCB截图,谢谢
另,+IN、-IN的输入电压范围是-0.5V到+3.6V