我是马勒集团的工作人员,问题如下:
针对隔离器ADUM250N, 在我的应用中,由于隔离器两侧的元件电平不同,一侧为1.8V 一侧为3.3V, 为避免使用Level Shifter,我可以在隔离器的两端分别使用1.8和3.3的电源吗?
可以的。
Datasheet P12/22
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Table 13.
Supply Voltages Range VDD1, VDD2 1.7 V to 5.5 V
隔离变压器的源边/次边,有独立的调制/解调电路的,并不需要两边供电一致。