ADI年度贺岁片——AD5421和AD5700堪称HART业界绝配

ADI一推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案,我就感觉很强势,支持一个!


它适合功耗预算以3.5 mA 为限的工业应用。此现场仪表电路展示了一种完整的低功耗、高精度信号链解决方案,其面积开销极小,并经过 ADI 公司测试和验证,构成 Circuits from the Lab 实验室电路计划的一部分。

电路使用 AD5700——业界功耗最低、尺寸最小的HART1兼容型IC调制解调器,以及AD5420 16位电流输出DAC,形成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。 为了进一步节省空间, AD5700-1 提供了精度为0.5%的内部振荡器

该电路符合由HART通信基金会定义的HART物理层规范,例如模拟变化率和静默期间噪声规格。

可寻址远程传感器高速通道(HART)标准的开发实现了高性能的双向数字通信,同时支持传统仪器仪表设备所使用的4 mA至20 mA模拟信号。它衍生出各种特性,例如远程校准、故障查询和额外过程变量的传输。简言之,HART是一种数字双向通信系统,其在4 mA至20 mA模拟电流信号之上调制一个1 mA p-p频移键控(FSK)信号。

通过实际使用,感觉非常容易上手。模拟转数字直接由单片机输出省去了输出电流调校的麻烦是最大的亮点!