最近设计一款产品,需要USB接口通讯,于是选好USB的驱动芯片CP2102DJJ1,并在接口处加上个USB的TVS,本以为这样已经很保险了。在前期与电脑和低电压模块连接时并没有出现问题,可是到后期,再跟电源控制板的USB接口连接时,烧坏好几个USB驱动,查找一些资料后得知,需要加一个USB隔离器,于是现在网上买个ADUM4160模块加上测试了一下,故障就没再出现。下面介绍一下这款芯片的特性:
ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler技术的USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。
许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。USB线路必须自动在主动驱动D+/D−、接收数据与允许外部电阻设置总线空闲状态之间切换。ADuM4160结构既可以检测数据流向,同时能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。
ADuM4160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。
这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.1 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUS直接相连。ADuM4160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件的空闲电流较低;需要挂起模式
此款芯片主要应用于以下两个方面,如果做相关设计,请到官网上搜索此型号,你别会了解到在不同方面的应用特点。
- USB外设隔离
- 隔离式USB集线器