Post Go back to editing

常见问题解答—经过认证的8 mm爬电距离封装

问1: 什么是“经过认证的8 mm爬电距离封装”?

经过认证的8 mm爬电距离封装是市面上唯一的数字隔离: 答器封装,已通过CSA认证,爬电距离至少8 mm。因此该封装可用于需要8 mm爬电距离以实现2MOPP的医疗和其他应用,或者增强型应用。

问2: 2MOPP代表什么?

2MOPP(患者保护方式)指两种独立的绝缘系统,可保护: 答患者不受危险电压伤害。单一绝缘器件可通过广泛测试得到此额定值。

问3: 其他供应商也声称他们的封装具有8 mm爬电距离。ADI有何不同?

这些供应商所宣称的都是他们自己的测量结果,并未通过: 答CSA 8 mm认证。ADI产品的8 mm爬电距离封装已经通过CSA认证,符合8 mm爬电距离要求。

问4: 什么是CSA,为什么ADI采用这种认证?

CSA国际是加拿大产品测试和认证服务的领先供应商,全: 答球许多公司通过他们进行标准测试。ADI认为CSA是值得信赖的测试服务供应商,所以委托其基于IEC标准,包括IEC 60601第三版执行测试。

  更多问答请查阅附件内容。

FAQs_Certified_8mm_Creepage_Pkg_cn.pdf

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.