ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。该器件针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
ADM2582E/ADM2587E采用ADI公司的iCoupler技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPowerTM DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。
相关文档推荐:
soPower器件的辐射控制建议
http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-0971_cn.pdf
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控http://www.analog.com/library/analogdialogue/china/archives/41-01/plm.html
数字隔离器产品选型与资源指南