Post Go back to editing

ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计

如果你足够了解它,标准是你产品设计的“正能量”!

如何有效使用IEC(国际电工委员会)安全标准,以便从数百项可用标准中找出与问题相关的标准,探索设计的限制条件?IEC的标准和支持文件常常被设计人员视为累赘,但如果您对其包含的内容有一些了解,知道如何查找和使用它们,最重要的是知道从哪里起步,那么它们其实是一笔巨大的财富。在这里将说明如何使用从多家安全机  构免费获得的信息来构建标准之间的关系图。 

 

设计工程师是富有创造力的一群人。在尺寸、成本和性能的约束范围内优化电路设计,好比是艺术家在可用色彩和画布类型的约束范围内描绘肖像。设计工程师的调色盘就是各种可用元器件和最新的架构思想,结合一些原创贡献,就能做出前所未有的东西。衡量设计成功与否的标准是简洁和精致。不幸的是,对设计的简洁性和精致性打击最大的莫过于要遵从洋洋洒洒300页的安全规则手册,而  且其中的一些指南看起来并无明确的道理。在处理安全标  准上,工程师们似乎在两个极端之间摇摆不定。

Parents
  • 工程师常常陷于两种极端,说的是你吗?

    第一个极端是对安全标准几乎一无所知。例如,有这样一名工程师,他从与别人关于水冷却器的交谈中了解到一些安全规则,于是就奋勇前进,做出满足这些经验法则的最精致设计,期望在将原型送往安全机构认证时万事大吉。这对于创新来说是极好的,但如果设计必须重来以满足相关的标准,就很不划算。更糟糕的情况是,某些不安全因素可能逃过认证过程的检查,给最终客户带来伤害。 

     

    第二个极端是产品安全在设计中根深蒂固,形成了一种窒息创新的设计文化。每个设计都是基于之前的设计,行之有效的安全技术毫无变化地从一个设计沿用到另一个设计。这种方法通常会产生安全的产品,但不利于设计创新或改良,创造力被限制在项目的细小部分上。这无疑是安全的做法,但设计人员无成就感,而且会妨碍他们推出与竞争对手不同的突破性产品。例如,通过应用IEC 60112所述的相对漏电指数(CTI)测试,可以使实现尺寸更小的隔离  器件。按照更高的CTI等级对封装材料进行特性测试,可将封装的爬电距离要求从8 mm降至4 mm,使器件尺寸缩小一倍或更多,进而可缩小PCB的整个隔离边界和应用整体的尺寸。如果设计人员对标准做一些研究,找出解决之道,就能实现此类优化。

     

    为了在这两个极端之间取得平衡,设计人员有必要及时探  查安全标准并评估器件和创新技术。但是,这些标准似乎高深莫测,难以把握。IEC制定和维护的一系列标准应用最为广泛,它发布了数百项世界通用的安全和兼容性标准。但是,设计人员怎么才能知道必须购买、阅读、应用哪些标准呢?所有标准都不是免费的,而且许多公司并没有专职人员来协调安全标准。

Reply
  • 工程师常常陷于两种极端,说的是你吗?

    第一个极端是对安全标准几乎一无所知。例如,有这样一名工程师,他从与别人关于水冷却器的交谈中了解到一些安全规则,于是就奋勇前进,做出满足这些经验法则的最精致设计,期望在将原型送往安全机构认证时万事大吉。这对于创新来说是极好的,但如果设计必须重来以满足相关的标准,就很不划算。更糟糕的情况是,某些不安全因素可能逃过认证过程的检查,给最终客户带来伤害。 

     

    第二个极端是产品安全在设计中根深蒂固,形成了一种窒息创新的设计文化。每个设计都是基于之前的设计,行之有效的安全技术毫无变化地从一个设计沿用到另一个设计。这种方法通常会产生安全的产品,但不利于设计创新或改良,创造力被限制在项目的细小部分上。这无疑是安全的做法,但设计人员无成就感,而且会妨碍他们推出与竞争对手不同的突破性产品。例如,通过应用IEC 60112所述的相对漏电指数(CTI)测试,可以使实现尺寸更小的隔离  器件。按照更高的CTI等级对封装材料进行特性测试,可将封装的爬电距离要求从8 mm降至4 mm,使器件尺寸缩小一倍或更多,进而可缩小PCB的整个隔离边界和应用整体的尺寸。如果设计人员对标准做一些研究,找出解决之道,就能实现此类优化。

     

    为了在这两个极端之间取得平衡,设计人员有必要及时探  查安全标准并评估器件和创新技术。但是,这些标准似乎高深莫测,难以把握。IEC制定和维护的一系列标准应用最为广泛,它发布了数百项世界通用的安全和兼容性标准。但是,设计人员怎么才能知道必须购买、阅读、应用哪些标准呢?所有标准都不是免费的,而且许多公司并没有专职人员来协调安全标准。

Children
No Data