目前,模拟PLC模块能够提供4条、8条甚至16条独立的隔离通道。多个大小适中的DC-DC转换器会占据很多空间,并产生很多热量。有源电路包括信号调理单元(例如运算放大器或仪表放大器),以及集成了串行接口的ADC,可通过数字隔离器通道实现与FPGA的接口。通常该电路所需功率远低于150 mW。
在此功率范围内,有三种基本的DC-DC转换器类型:
1. 1. 非稳压开关电源或模块
2. 2. 稳压开关电源或模块
3. 3. 芯片级功率转换
采用这些电源结构都会增加控制电路的复杂性,而前两种类型还需增加元器件数目和解决方案的尺寸。芯片级功率转换器能够集成完全稳压DC/DC电源的全部功能,在低负载情况下具有紧凑型的稳压特性和良好的功效。
表1显示稳压电源模块和芯片级转换器的属性对比。所选模块为最常见的模块,功率范围为传感器接口要求中规定的0-150mW。
Type 类型 |
P/N 产品型号 |
Peak Efficiency 峰值效率 |
10 mA Efficiency 10 mA功效 |
Qulescent Current 静态电流 |
Max Power 最大功率 |
Load Regulator 负载调整率 |
Size 尺寸 |
Cost 成本 |
Chip-Scale Converter 芯片级转换器 |
ADuM5010 ADuM5010 |
30% |
27% |
|
150 mW 150 mW |
|
||
Regulated Module 稳压模块 |
DCR010605 DCR010605 |
50% |
21% |
18 mA 18 mA |
1 W 1 W |
3% |
18×10×2.5 |
|
采用稳压模块的效率最高。然而,仔细对比芯片级转换器,分析稳压模块的效率,由图1可见,由于芯片级转换器集成有源反馈调节,其效率能够更快地上升至最终值,因此在0mA和15 mA的负载范围内,芯片级解决方案事实上更有效。这基本上就是最初模拟接口定义中的目标范围了。因此,尽管芯片级解决方案的最大效率最低,它依然是一个较好的选择。
图1 DC-DC稳压模块与芯片级转换器的效率对比
此外,这两种解决方案的尺寸差别也非常大。模块化解决方案PCB尺寸为180mm2,并且较高。明智的选择是采用薄型SSOP20 JEDEC标准封装、尺寸为55 mm2,并且添加一些旁路电容和两个电阻的芯片级解决方案。
仅就尺寸效率而言,芯片级转换器非常适合该应用。除此之外,ADuM5010隔离式功率转换器所采用的技术还有许多其它优势。
1)无限可调的输出电压。ADuM5010通过副边的分压器设置输出电压。其范围为 3.15 V至5.5V。
2)热关断功能可在短路过载情况下保护电源。
3)通过在原边控制PWM实现软启动。
4)原边电源待机状态。
5)原边输入电源具有欠压闭锁(UVLO)功能。
6)全面隔离认证。
针对大多数PLC应用设计的模拟传感器接口,应用时需要对数字通信和电源进行隔离。其功率水平非常低,低于大部分DC/DC转换器以高效率和可预测方式正常工作的范围。不过,经过精密调节并表现良好的电源对接口非常有益。