Article MAX31865时序若干问题

1)Q: MAX31865时序图参照数据手册图1还是图6。

      A: MAX31865的SCLK的时钟极性两种都适用。

2)Q: SPI通信速率有什么要求

      A:最高时钟速率为5MHz

3)Q: 自动转换模式多长时间一个周期

      A:自动转换速率50/60Hz 可选

4)Q:器件工作于自动转换还是常闭模式

      A:MAX31865有两种模式,自动转换和单次转换模式。根据不同的应用可以灵活选用。

例如需要实时更新的应用可选用自动转换模式, 考虑功耗的应用可以选用单词转换模式。

 

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.