在MAX485器件上进行测试,测试条件如下:电源输入悬空,电源和GND之间连接0.1uF电容,B接GND。对A施加不同电压时监测电源电压以及RO输出电压的结果:
A=2.4V VCC=1.2V OUT=0.22V
A=5V VCC=1.7V OUT=1.73V
A=8V VCC=2V OUT=2V
A=10V VCC=2.2V OUT=2.2V
从测试结果来看,在器件未上电时,当A B之间施加电压,电源电压和输出电压都维持在较低的电压,并且器件并未损坏,因为RS485总线侧可承受至少-7V-12V的共模电压。