ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计 by ADI_Amy
如果你足够了解它,标准是你产品设计的“正能量”!
如何有效使用IEC(国际电工委员会)安全标准,以便从数百项可用标准中找出与问题相关的标准,探索设计的限制条件?IEC的标准和支持文件常常被设计人员视为累赘,但如果您对其包含的内容有一些了解,知道如何查找和使用它们,最重要的是知道从哪里起步,那么它们其实是一笔巨大的财富…
SPI总线在隔离系统中的处理方法 by ADI_Amy
SPI(串行外设接口)总线成为设计师宠儿的原因有多种。SPI总线支持高速工作模式,可在短距离内(如电路板芯片间)以最高60 Mbps的速率传输数据。总线在原理上很简单,由一个时钟、两条数据线路和一个芯片选择信号构成。由于数据出现在时钟的一个相位上并在相反相位读回,因此,在速率上出现延迟和失配的几率非常大。最后,总线是由单向线路构成的,这种设计简化了其在微处理器中的实现方式…
关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用 by ADI_Amy
在工业过程控制、稳压电源和计算机之间点对点通信等应用中,都是采用串行通信总线在各种物理网络上传输数据,例如RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)总线。互连系统中的各子系统通常都有自己的电源,而且往往相距很远,所以通常都需要采用电流隔离不形成接地环路,保护系统免遭瞬态高电压损坏…
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器 by adiadmin
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为 –48 V 直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为参考的低电压 I/O (例如, +5 V 、 +3.3 V CMOS )。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类 DC-DC…