Category: Hardware
Product Number: max96724
计划用96724接3个30MP@30FPS@YUV422的camera,请问后端用3个C-PHY到SOC,能否每个C-PHY对应一个camera的码流?
| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. | Open | |
计划用96724接3个30MP@30FPS@YUV422的camera,请问后端用3个C-PHY到SOC,能否每个C-PHY对应一个camera的码流?
YUV422 BPP=16,30MP*16b/P*30FPS=14400Mb/s=14.4Gbps. 视频速率远大于单个GMSL通道的带宽,需考虑视频压缩,并优先考虑SER端的方案。
YUV422 BPP=16,30MP*16b/P*30FPS=14400Mb/s=14.4Gbps. 视频速率远大于单个GMSL通道的带宽,需考虑视频压缩,并优先考虑SER端的方案。
抱歉,camera是3MP
这种情况下带宽完全足够,可以以类似下图的方式满足要求。

你好,请问这个计算工具是什么?在哪下载?
GMSL GUI,产品主页有下载
你好,tunneling模式的BPP必须是24bit?它的效率比pixel模式高实际体现在哪里?是能够减小解码的时延吗?
没有看到哪里说对BPP有要求,你看到的话请发到这里。