Post Go back to editing

车载camera:解串器选型MAX96724RGTN+,关于MAX96724RGTN+最大能够支持多少帧率和分辨率及其搭配摄像头的疑问

Category: Software
Product Number: MAX96724RGTN+, MAX96724R

1:MAX96724RGTN+是否可以同时支持4路200w像素的摄像头?帧率是否可以同时支持30fps?

2:MAX96724RGTN+是否可以同时支持左右2路200w像素的摄像头+前后2路100w像素的摄像头?左右两路和前后两路的帧率是否需要保持一致,是否可以不同?

  • 1:MAX96724RGTN+是否可以同时支持4路200w像素的摄像头?帧率是否可以同时支持30fps?

    答:粗略计算,按BPP=24,200W*4*24BPP*30FPS=5.76Gbps,应可以满足96724 MIPI接口带宽要求。但如果这四个摄像头数据通过一个GMSL2通道传输,带宽是不够的。

    2:MAX96724RGTN+是否可以同时支持左右2路200w像素的摄像头+前后2路100w像素的摄像头?左右两路和前后两路的帧率是否需要保持一致,是否可以不同?

    答:96724有四个通道,可以独立配置,所以可以不同。

    后续在设计过程中您如果需要关于GMSL的详细技术支持,请到Support: 技术支持  · Support Portal (analog.com)提交问题。