只有Active-empty point detection 事件触发后才会将LEARNF位置“1”。Active-empty point detection 事件触发有两个条件:
1,电压寄存器低于VAE ,
2,前两次读的电流值高于IAE。
而AEFbit置 “1”的条件仅有电压寄存器低于VAE。
所以AEFbit置 “1”,而LEARNF bit为“0”的状态是正常存在的。
数据手册P24 ACR Housekeeping章节也描述了这种状态。
可以根据具体设计适当调整IAE的设置