MAX20303的PwrRstCfg值会影响器件的硬件复位及上电等功能。MAX20303数据手册中给出了PwrRstCfg数值,包括0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111和1000,目前MAX20303的版本包括MAX20303A, MAX20303B, MAX20303C, MAX20303D, MAX20303E, MAX20303G 和 MAX20303H,但是这几个版本的MAX20303的PwrRstCfg值只有0100, 0110 和 0111三种,如果想购买这三种数值以外的MAX20303,则需要定制。