早期的MAX17262评估板的软件中有个错误,其配置文件中的检流电阻阻值是5mohm,但是MAX17262在计算电流时是按10mohm计算的,所以其测量电流是实际电流的两倍。解决方法如下:
在电脑上依次打开“my documents\maxim integrate\max17262”,在MAX17262文件夹中有个名字为 GUI Settings 的txt文件,打开这个文件,将里面的Sense Resistor=5改为Sense Resistor=10,然后保存,问题就可以解决了。
另外,Maxim已经将更新后的MAX17262软件上传到网上,最新版本的软件已经解决了这个问题,所以使用最新的软件就可以曾准确测量电流了。