文档 关于MAX77818,输入电压调节使能后,如何进行输入限流和保护?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • +AD9161: FAQ
  • +DS2438: FAQ
  • +DS2704G+: FAQ
  • +DS2711E+: FAQ
  • +DS2712EVKIT+: FAQ
  • DS2715: FAQ
  • +DS2715BZ+: FAQ
  • +DS2740: FAQ
  • +DS2745EVKIT+: FAQ
  • +DS2745U+: FAQ
  • +DS2762: FAQ
  • +DS2764: FAQ
  • +DS2775G+: FAQ
  • +DS2777: FAQ
  • DS2780: FAQ
  • +DS2780E+: FAQ
  • +DS2781AE+/: FAQ
  • +DS2781E+: FAQ
  • +DS2781G-A2+: FAQ
  • +DS2782E+: FAQ
  • +DS2784 EEPROM PROG: FAQ
  • +DS2784G+: FAQ
  • +DS2786: FAQ
  • +DS2788E+: FAQ
  • +MAX14690AEWX+: FAQ
  • MAX14745: FAQ
  • MAX14745AEWX+: FAQ
  • +MAX14745AEWX+T: FAQ
  • MAX14921: FAQ
  • +MAX14921ECS+T: FAQ
  • +MAX17043: FAQ
  • +MAX17047G+: FAQ
  • +MAX17048: FAQ
  • +MAX17049G+: FAQ
  • +MAX17055AEWL+: FAQ
  • +MAX17058: FAQ
  • +MAX17201/MAX17205: FAQ
  • +MAX17201G+T: FAQ
  • MAX17205: FAQ
  • +MAX17205G+: FAQ
  • +MAX17205G+T: FAQ
  • +MAX17211G+: FAQ
  • MAX17260: FAQ
  • +MAX17260BEWL+: FAQ
  • +MAX17261METD+: FAQ
  • +MAX17261XEVKIT: FAQ
  • +MAX17262 EVALUATIO: FAQ
  • +MAX17262MEWL+: FAQ
  • +MAX17263: FAQ
  • +MAX1737: FAQ
  • MAX17435ETG+: FAQ
  • +MAX17435ETG+T: FAQ
  • +MAX17435EVKIT+: FAQ
  • MAX17572: FAQ
  • +MAX17572ATC+: FAQ
  • +MAX17830GUN/V+_T1: FAQ
  • MAX17841BGUE/V+: FAQ
  • +MAX17841BGUE/V+T: FAQ
  • MAX17843ACB/V+: FAQ
  • +MAX17843ACB/V+_T1: FAQ
  • +MAX1873TEEE+: FAQ
  • +MAX20303 EV KIT SOFTWARE: FAQ
  • MAX20303AEWN+: FAQ
  • +MAX20303AEWN+T: FAQ
  • +MAX20335AEWX+T: FAQ
  • +MAX6951CEE+: FAQ
  • +MAX6955AAX+: FAQ
  • +MAX6956: FAQ
  • +MAX6958AAEE+T: FAQ
  • MAX7032: FAQ
  • +MAX7032ATJ+: FAQ
  • +MAX7034AUI+: FAQ
  • MAX77650A: FAQ
  • +MAX77650AEWV+: FAQ
  • +MAX77650BEWV+T: FAQ
  • MAX77651AEWV+: FAQ
  • +MAX77651AEWV+T: FAQ
  • +MAX77654AENV+: FAQ
  • MAX77734: FAQ
  • MAX77734AENP+: FAQ
  • +MAX77734AENP+T: FAQ
  • +MAX77818EVKIT: FAQ
  • MAX77818EWZ+: FAQ
  • -MAX77818EWZ+_P1: FAQ
    • MAX77818的SYS voltage输出是否可以到5V?
    • MAX77818的最小浮充电流是多少?
    • 为什么MAX77818的0x49寄存器不能单独写
    • 从MAX77818的温度寄存器0x08无法正确读取当前电池温度,数据一直显示为0x1600,请问是否有其他寄存器需要设置?
    • 使用MAX77818EVKIT测试USB充电开始后,INOKB信号可以变为低电平,但INTB信号始终为高,请问如何解决?
    • 关于MAX77818,输入电压调节使能后,如何进行输入限流和保护?
    • 关于MAX77818,输入电流可以低至ICHGIN_REG_OFF(50mA typ),但根据CHGIN_ILIM设定,最小电流为100mA,两个电流有什么不同?
    • 可否提供MAX77818 PMIC Linux驱动?
    • 是否提供MAX77818 PMIC的Linux驱动?
    • 请提供和BQ25890功能相同的替代方案,单节电池最高5A充电电流.
    • 请问在读取MAX77818的寄存器数据时,数据格式是MSB在前,还是LSB在前?
  • +MAX8713ETG+: FAQ
  • +MAX8971: FAQ
  • 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) 标签

关于MAX77818,输入电压调节使能后,如何进行输入限流和保护?

系统启动以后,会依据输入源(CHGIN or WCIN)的不同,分别根据预先设定的 CHGIN_ILIM[6:0], WCIN_ILIM[5:0] and MODE[3:0] 寄存器的值对输入电流进行限制。

Tags: MAX77818 MAX77818EWZ+ KA-01036