我用DS2784G+T&R来测量我的单片机系统里面的电池电量,PIO引脚与DQ引脚这样设计电路正确么?
1、芯片手册里面说“DQ引脚是数据输入/输出。串行数据 I/O,带有弱下拉,用于检测电池是否断开,还可配置为唤醒输入。” 这个数量是指电池的目前电量还是电池是否断开这个信息?
2、芯片手册里面说““PIO可编程 I/O 引脚,可以配置为唤醒输入。”,这里不理解,PIO引脚无需加电阻拉直接连接MCU的IO口是吧,这个转输的信息是指电池的目前电量么?

DS2784
Production
The DS2784 operates from 2.5V to 4.6V for integration in battery packs using a single lithium-ion (Li+) or Li+ polymer cell. Available capacity is reported...
Datasheet
DS2784 on Analog.com
我用DS2784G+T&R来测量我的单片机系统里面的电池电量,PIO引脚与DQ引脚这样设计电路正确么?
1、芯片手册里面说“DQ引脚是数据输入/输出。串行数据 I/O,带有弱下拉,用于检测电池是否断开,还可配置为唤醒输入。” 这个数量是指电池的目前电量还是电池是否断开这个信息?
2、芯片手册里面说““PIO可编程 I/O 引脚,可以配置为唤醒输入。”,这里不理解,PIO引脚无需加电阻拉直接连接MCU的IO口是吧,这个转输的信息是指电池的目前电量么?

您好,您提问料号不在该专区能支持的范围内,实在难以为您提问的料号提供专业的技术支持, 烦请您前往创建技术支持案例 · Support PortalADI中国技术支持中心提问,届时会有更专业的工程师回答您的技术问题。
您好,您提问料号不在该专区能支持的范围内,实在难以为您提问的料号提供专业的技术支持, 烦请您前往创建技术支持案例 · Support PortalADI中国技术支持中心提问,届时会有更专业的工程师回答您的技术问题。