MAX17313
Recommended for New Designs
The MAX17300–MAX17303/MAX17310–MAX17313 is a 24μA IQ stand-alone pack-side fuel gauge IC with protector and optional SHA-256 authentication for 1...
Datasheet
MAX17313 on Analog.com
设计使用MAX17313X检测锂电池包容量,电池为软包锂电池,设计工作电压范围3.0到4.35V,设计容量为1850mAh。
测试时发现在40多℃时电量寄存器RepSOC,不能放电到0%电量,放电电流1A,大约到10%到20%就无法放电了,减小放电电流也不行,电池电压大约3.2V。
0摄氏度或者更低温度时刚刚开始放电没几分钟RepSOC值就会一下从100%跌落到1%,但是放电功能正常,可以在1%电量的情况下持续以1A电流放电几十分钟,直到触发UVP保护停止放电。
感觉在高温或者低温情况下电量不能准确被测试出来。
使用希望知道“Accurate Fuel Gauging Without Battery Characterization Using ModelGauge m5 EZ Algorithm”中提到的测试是如何测试的,
1,测试过程中对环境温度变化有没有要求?电池设计充放电测试都是在0.6C电流的情况下进行的,这个电流下,充放电都会引起电池包发热。大约有5~10℃的温度上升。
2,新电池电压大约3.9V,新的电量计芯片烧录完配置后显示电量大约60% ,测试需要先充电还是先放电?这个顺序会不会影响后续电量计使用?
3,如果要测试高温或者低温情况下电量准确度,是要求满电情况下做放电测试,还是可以不满的情况下做放电测试?(温度低于0℃,高于45℃情况下)
4,如果在0~10℃或者35~45℃环境中,可以做充电测试,并且测试电量准确度吗?(电芯可以充电,但是寿命会缩短,可以或略电芯寿命缩短问题。单纯考虑电量计准确度问题)
5,下图的Run Time >3 hours ,是什么意思?要求充放电电流不能超过1/3 C 吗?还是要求温度稳定时长超过3小时后开始测试?或者是其他意思?

您好,很抱歉,该专区目前还不支持关于电池电量计产品的支持,该专区目前支持的产品主要是ADBMS系列和LT68xx系列的,多节锂电池监控产品。关于您的问题,请到ADI中国技术支持中心提问支持 | Analog Devices,该技术中心有电量计的工程师专家解答您的疑惑。
您好,很抱歉,该专区目前还不支持关于电池电量计产品的支持,该专区目前支持的产品主要是ADBMS系列和LT68xx系列的,多节锂电池监控产品。关于您的问题,请到ADI中国技术支持中心提问支持 | Analog Devices,该技术中心有电量计的工程师专家解答您的疑惑。