型号MAX17260SETD+T丝印信息确认,麻烦帮忙确认下这个丝印是不是正确的?这个丝印内容怎么解析?

MAX17260
Production
The MAX17260 is an ultra-low power fuel gauge IC which implements the Maxim ModelGaugeâ„¢ m5 algorithm. The IC monitors a single-cell battery pack and...
Datasheet
MAX17260 on Analog.com
型号MAX17260SETD+T丝印信息确认,麻烦帮忙确认下这个丝印是不是正确的?这个丝印内容怎么解析?

暂不支持对芯片丝印作解释,但是只要您是从ADI官方或者授权的销售渠道拿到的芯片,都会是正品。请问您这几个芯片的采购渠道是?除了对丝印的疑惑外,您在使用该芯片过程中出现了需要技术支持的问题了吗。
谢谢回复,已经没有问题了