根据dc2703a-a-schematic的参考设计,自己控制
PCBA板在某个输入电压下,电感会啸叫,电感型号为:YSFP2918S-100M。设计要求是输入15~25V 最大输入电流14A,最大输出电压29.4V(给锂电源充电)。从M4的MOS栅极(MOS型号BSC0702LS)看,会出现跌落,而且在电感啸叫时,会看3个跌落的波形。
LT8491
Recommended for New Designs
The LT8491 is a buck-boost switching regulator battery charger that implements a constant-current constant-voltage (CCCV) charging profile used for most...
Datasheet
LT8491 on Analog.com
根据dc2703a-a-schematic的参考设计,自己控制
PCBA板在某个输入电压下,电感会啸叫,电感型号为:YSFP2918S-100M。设计要求是输入15~25V 最大输入电流14A,最大输出电压29.4V(给锂电源充电)。从M4的MOS栅极(MOS型号BSC0702LS)看,会出现跌落,而且在电感啸叫时,会看3个跌落的波形。
该问题主要是dcdc开关电源的问题,我这边没有办法提供更专业的支持,建议您到技术支持 · Support Portal (analog.com)adi中国技术支持中心提问。
该问题主要是dcdc开关电源的问题,我这边没有办法提供更专业的支持,建议您到技术支持 · Support Portal (analog.com)adi中国技术支持中心提问。