使用官方推荐的电路进行测试,读取芯片的寄存器所有状态都是正常的,且充电电压和电流都可以写进去,充电电压反馈是正常的,但不管我的充电电流写的是多少,反馈的充电电流都是20mA左右。请问这个现象可以怎么处理一下啊?
LTC4100
Production
The LTC4100 Smart Battery Charger is a single chip charging solution that dramatically simplifies construction of an SBS compliant system. The LTC4100...
Datasheet
LTC4100 on Analog.com
使用官方推荐的电路进行测试,读取芯片的寄存器所有状态都是正常的,且充电电压和电流都可以写进去,充电电压反馈是正常的,但不管我的充电电流写的是多少,反馈的充电电流都是20mA左右。请问这个现象可以怎么处理一下啊?
你电路是自己画的板子吗?还是说用的官方评估板DC512B。
没有使用官方评估板,原理图是使用官方推荐的图,PCB板是自己画的
没有使用官方评估板,原理图是使用官方推荐的图,PCB板是自己画的