使用官方推荐的电路进行测试,读取芯片的寄存器所有状态都是正常的,且充电电压和电流都可以写进去,充电电压反馈是正常的,但不管我的充电电流写的是多少,反馈的充电电流都是20mA左右。请问这个现象可以怎么处理一下啊?
LTC4100
Production
The LTC4100 Smart Battery Charger is a single chip charging solution that dramatically simplifies construction of an SBS compliant system. The LTC4100...
Datasheet
LTC4100 on Analog.com
使用官方推荐的电路进行测试,读取芯片的寄存器所有状态都是正常的,且充电电压和电流都可以写进去,充电电压反馈是正常的,但不管我的充电电流写的是多少,反馈的充电电流都是20mA左右。请问这个现象可以怎么处理一下啊?
你电路是自己画的板子吗?还是说用的官方评估板DC512B。
没有使用官方评估板,原理图是使用官方推荐的图,PCB板是自己画的
测量芯片引脚1一直是供电电压(12V),相当于顶部PMOS一直是关闭的。引脚3一直是0V,底部NMOS也一直是关闭的。
确定所有读取到的芯片寄存器所有状态都是正常的吗?如果上下两个mos都是关闭的,为什么充电电压反馈会是正常的呢?pin6 chgen 引脚状态正常吗?因为你是自己画的板,不是官方评估板,需要检查你自己设计的电路中是否有不适合的地方,需要你提供更多电路信息以便分析。如果这边不方便上传更多电路信息,您可以试着在中国技术支持中心申请技术支持技术支持 · Support Portal (analog.com)

您好,这是我画的电路原理图
我看你原理图上的chgen都是悬空的状态,这个引脚是不宜直接悬空的。你如果是产品设计和调试的初期,建议购买官方评估板进行设计,这样会减少很多你硬件设计上不合理而导致问题出现的可能。如果你要一开始就参考官方的评估板进行自行的打板设计验证,也建议尽可能保留和官方评估板一样的设计和接口,调试会顺利些。
您好,我对新回来的打样板进行测试,连上电池。系统供电是12V,电池是8.4V,读取POWER_FAIL这个位是0,但测量chgen引脚是0,ACP引脚是3.3V。请问可能是什么原因导致这个现象呢?
你可以试试将DCDIV电压降到1.2V以下,看powerfail能正常值置位不。