Category: Hardware
Product Number: LTC8301
关于LT8301的电源设计,有如下疑问:
1、根据LT8301规格书第一页的典型应用拓扑,是不是可以理解为在输入电压2.7V~36V,LT8301都可以稳定输出5V。
2、但根据规格书提供的参数计算来看,与第一页拓扑中的变压器参数对应不上,与第19页的典型应用拓扑中的参数也无法对应。典型应用拓扑中的参数是如何确定的。
3、当前我需要设计一款隔离DC电源,输入4V~35V,输出5V 0.2A。是否有合适的方案推荐,以及LT8301的计算工具可以辅助我进行计算及仿真。
以上,期待技术指点,谢谢