您好,
电池使用MAX17215X+T型号的电量计芯片,常温静置SOC下降异常,每天1~5%的速率下掉,
芯片复位后SOC又可以恢复,如下图,连续监测7天,前6天SOC一直往下掉,电压基本不变,第7天复位芯片后,SOC恢复正常
附件为log数据,数据发现电流一直有个·-5~5mA之间的波动,这个是SOC异常掉电的原因吗,请问如何改善
MAX17215
Production
The MAX1720x/MAX1721x are ultra-low power stand-alone fuel gauge ICs that implement the Maxim ModelGaugeâ„¢ m5 algorithm without requiring host interaction...
Datasheet
MAX17215 on Analog.com
您好,
电池使用MAX17215X+T型号的电量计芯片,常温静置SOC下降异常,每天1~5%的速率下掉,
芯片复位后SOC又可以恢复,如下图,连续监测7天,前6天SOC一直往下掉,电压基本不变,第7天复位芯片后,SOC恢复正常
附件为log数据,数据发现电流一直有个·-5~5mA之间的波动,这个是SOC异常掉电的原因吗,请问如何改善
您的电池经过完整的充放电过程吗?建议您先做几次完整的电池充放电过程再看看。
完整的充放电过程是充电充满,然后放电到选定的Vempty,然后再充满。
您的电池经过完整的充放电过程吗?建议您先做几次完整的电池充放电过程再看看。
完整的充放电过程是充电充满,然后放电到选定的Vempty,然后再充满。
此外,您电池的类型是什么?
在一般情况下,电池的电流损耗的部分,会通过电压的算法进行补偿,所以静止条件下,对SOC影响不大。