我在使用ADBMS1818(EVAL-ADBMS1818)测量18串电池的电压,测试发现第一节和最后一节(C1和C18)的电池测量误差偏大。
这两节电池的测量误差都在20mV以上,其他的测量误差都在3mV以内。
数字万用表在通道滤波器前后都有探测,几乎无差异。
请问可能哪里有问题?
原理图如下:
ADBMS1818
Recommended for New Designs
The ADBMS18181 is a multicell battery stack monitor that measures up to 18 series connected battery cells with a total measurement error of less than 3...
Datasheet
ADBMS1818 on Analog.com
我在使用ADBMS1818(EVAL-ADBMS1818)测量18串电池的电压,测试发现第一节和最后一节(C1和C18)的电池测量误差偏大。
这两节电池的测量误差都在20mV以上,其他的测量误差都在3mV以内。
数字万用表在通道滤波器前后都有探测,几乎无差异。
请问可能哪里有问题?
原理图如下:
基于官方评估板测的?我这边也有这个板子,实际测量电池时没测出你提到的这种问题,你用的实际电池还是电池模拟器,把你的测量实物图发我看下吧。
使用的3.7V电池,实物如下:
底部与官方评估板连接。
第一节电池和最后一节电池的测量误差较大,这个现象呢,我自己是从没遇到过,不过确有一些客户反馈有这个问题,我想,最大的问题就出在C0和V- C18和V+没有分开走线上,因为V-和V+走线是要过BMS芯片工作时候的大电流的,而Cn(n=0到18)是在电池电压检测时候只走小电流,如果C0和V- C18和V+不分来走线,在走线上就会有大压差出现,给测量带来误差。而中间电池不受影响。你可以看看分开走线情况是否有改善。
第一节电池和最后一节电池的测量误差较大,这个现象呢,我自己是从没遇到过,不过确有一些客户反馈有这个问题,我想,最大的问题就出在C0和V- C18和V+没有分开走线上,因为V-和V+走线是要过BMS芯片工作时候的大电流的,而Cn(n=0到18)是在电池电压检测时候只走小电流,如果C0和V- C18和V+不分来走线,在走线上就会有大压差出现,给测量带来误差。而中间电池不受影响。你可以看看分开走线情况是否有改善。