Post Go back to editing

BMS为什么需要高精度 ADC?

BMS为什么需要高精度 ADC

  • ADC的精度对于精确计算电池的真实SOC至关重要。通常为了保证电池的工作安全,避免电池过充和过放,锂离子电池需要工作在满SOC的10%至90%范围之间。在一般的锂离子电池充放电曲线中是可以观察到在电池过充和过放的边界区域,电池的电压变化曲线将变得非常陡峭,对应的是电池内的化学物质发生着剧烈的化学变化,经常的过充过放将严重缩短电池的工作寿命。电池的SOC虽然一般不通过电池电压直接计算,但是通过BMS测量电池的开路电压也是一个很好的电池SOC辅助计算方法。通常更精确的电压测量能够有效提升电池的使用容量。